Publier vos produits
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
    Daisalux

    HYDRA LD L3

    Traduit par Google,
    Corps rectangulaire à bords relevés composé d'un boîtier en polycarbonate et d'un diffuseur du même matériau. Prend en charge la tension AC et DC. Convient aux systèmes d'alimentation CA/CC centralisés.

    Options de montage :
    • Surface de l'hydre
    • Hydra semi-encastré (KSH/KSP)
    • Plafonnier Hydra encastré (KET)
    • Hydra mural encastré (KEP)
    • Fanion Hydra (KET+ KSB)
    • Hydra étanche (KES)
    Spécification
    • Format: Hydra Operation: AC/DC LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 24V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 90
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HYDRA_LD_L3
    • Famille de produitsHydra
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)111
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117