Publier vos produits
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
    Daisalux

    IKUS2211-P L

    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Montage saillie mural du profilé en aluminium et de la plaque de signalisation de 220x110 mm, composée de deux feuilles en PETG thermoformé avec impression numérique d'un pictogramme et film diffuseur. Luminance de 500cd/m² de couleur blanc contrasté, en présence et absence de réseau. IP65 intérieur. Admet une tension alternative et continue. Convient pour les systèmes d'alimentation centralisés cc/ca.

    Spécification
    • Caractéristiques:

      Fonctionnement: Luminaire 
      Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Indice de protection: IP65 IK04 intérieur
      Couleur: Gris argent, Noir, Blanc

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUS2211-P_L
    • Famille de produitsIkus2211
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie