Publier vos produits
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
    Daisalux

    IKUS2222-S L

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Se compose d'un profilé en aluminium et d'une plaque de signalisation 220x220 mm, composée de deux feuilles fabriquées en PETG thermoformé avec panneau imprimé numériquement et film diffuseur. Le profil qui abrite la batterie et le circuit électronique est monté au plafond et la plaque de signalisation est suspendue. Luminance de 500 cd/m² en contraste blanc, avec ou sans alimentation secteur. Intérieur IP65.
    Spécification
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUS2222-S_L
    • Famille de produitsIkus2222
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)640
    • Largeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117