Publier vos produits
LENS SELF-CONTAINED SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS SELF-CONTAINED SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS SELF-CONTAINED SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS SELF-CONTAINED SQUARE FLUSH-MOUNTED
    Daisalux

    LENS SELF-CONTAINED SQUARE FLUSH-MOUNTED

    Traduit par Google,

    Luminaire de secours autonome à technologie LED, avec corps cylindrique et diffuseur en polycarbonate. Convient pour un montage encastré sur plafond suspendu. Carré encastré. IP20 IK04

    Des modèles:

    Non entretenu : LENS N20 (CD) LENS N30 (CD) LENS N40 (CD) LENS N70 (CD) LENS 2N20 (CD) LENS 2N30 (CD) LENS 2N40 (CD) LENS 2N70 (CD) LENS 3N20 (CD) LENS 3N30 (CD) OBJECTIF 3N40 (CD) OBJECTIF 3N70 (CD)

    Maintenu : LENS P20 (CD) LENS P30 (CD) LENS P40 (CD) LENS P70 (CD) LENS 2P20 (CD) LENS 2P30 (CD) LENS 2P40 (CD) LENS 2P70 (CD) LENS 3P20 (CD) LENS 3P30 ( CD) OBJECTIF 3P40 (CD) OBJECTIF 3P70 (CD)

    A/TCA non entretenu : LENS N20 A/TCA (CD) LENS N30 A/TCA (CD) LENS N40 A/TCA (CD) LENS N70 A/TCA (CD) LENS 2N20 A/TCA (CD) LENS 2N30 A/ TCA (CD) LENTILLE 2N40 A/TCA (CD) LENTILLE 2N70 A/TCA (CD) LENTILLE 3N20 A/TCA (CD) LENTILLE 3N30 A/TCA (CD) LENTILLE 3N40 A/TCA (CD) LENTILLE 3N70 A/TCA ( CD)

    A/TCA maintenu : LENS P20 A/TCA (CD) LENS P30 A/TCA (CD) LENS P40 A/TCA (CD) LENS P70 A/TCA (CD) LENS 2P20 A/TCA (CD) LENS 2P30 A/TCA (CD) OBJECTIF 2P40 A/TCA (CD) OBJECTIF 2P70 A/TCA (CD) OBJECTIF 3P20 A/TCA (CD) OBJECTIF 3P30 A/TCA (CD) OBJECTIF 3P40 A/TCA (CD) OBJECTIF 3P70 A/TCA (CD )

    Spécification
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Lens Operation: Non-maintained, Maintained, Autotest, TCA Duration (h): 1, 2, 3 Installation height (m): 2.0 to 15 Emergency lamp: MHBLED Charging indicator: LED Protection rating: IP20 IK04 Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Test device: Autotest, TCA Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Electrical insulation: Type II Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_CD_IN
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117