Publier vos produits
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
    Daisalux

    LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED

    Traduit par Google,

    Luminaire à technologie LED, avec corps cylindrique et diffuseur en polycarbonate. Convient pour un montage encastré sur plafond suspendu. Carré encastré. IP20 IK04. Prend en charge la tension AC et DC. Convient aux systèmes d'alimentation CA/CC centralisés. Flux lumineux en cas d'urgence adapté aux systèmes d'alimentation centralisés AC/DC.

    Modèles : objectif L20 (CD), objectif L30 (CD), objectif L40 (CD), objectif L70 (CD)

    Spécification
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_CD_L_IN
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117