Publier vos produits
LENS ÉTANCHE SEMI-ENCASTRÉ BLOC LSC
LENS ÉTANCHE SEMI-ENCASTRÉ BLOC LSC
    Daisalux

    LENS ÉTANCHE SEMI-ENCASTRÉ BLOC LSC

    Luminaire autonome de sécurité avec technologie LED, composé d'un corps cylindrique en synthétique et d'un diffuseur en polycarbonate opale ou transparent. Convient pour le source centrale cc/ca. Flux en secours valide pour d'alimentation centralisés cc/ca. Convient pour montage semi-encastré au plafond technique ou massif (KSP Lens).
    Spécification
    • Caractéristiques:
      Fonctionnement: Luminaire LSC
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V CC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC; 24V 50/60Hz, 18-30V CC
      Fonctionnement: CC/CA
      Indice de protection: IP66 IK04
      Isolement électrique: Classe II
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200-400

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_ESM_L_IN
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117