Publier vos produits
LENS PATÈRE MURALE SATI
LENS PATÈRE MURALE SATI
LENS PATÈRE MURALE SATI
LENS PATÈRE MURALE SATI
    Daisalux

    LENS PATÈRE MURALE SATI

    Luminaire avec technologie LED, composé d'un corps cylindrique fabriqué en aluminium peint et d'un diffuseur en polycarbonate opale ou transparent. Convient pour montage au mur.

    Mòdele

    Non Permanents SATI ADRESSABLE : LENS N3SF TCA, LENS N8SF TCA

    Permanents SATI ADRESSABLE : LENS P3SF TCA, LENS P8SF TCA

    Non Permanents SATI: LENS N3SF A, LENS N8SF A

    Permanents SATI: LENS P3SF A, LENS P8SF A

    Modèle: Lens LF3, Lens LF8

    Spécification
    • A (SATI): Un microprocesseur interne vérifie l'état del'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pourinformer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent êtredemandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présenced'alimentation secteur. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteurpermettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau dela lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Dispose dela fonction Éco-permanente.

      TCA (SATI ADRESSABLE): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Cette option peut être complétée avec un programmateur commandé par le logiciel de gestion DaisaTest. Dispose de la fonction Éco-permanente.

      Caractéristiques:
      Format: Lens
      Fonctionnement: No permanent, Permanent, SATI Adressable
      Autonomie (h): 1
      Hauteur de pose (m): 2 à 25
      Lampe de sécurité: MHBLED
      Pilote témoin de charge: LED
      Indice de protection: IP40 IK04, IP65 IK04
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: SATI, SATI Adressable
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: NiMH
      Photométrie:
      Flux lumineux de secours (lm): 200-400
      Tension d'alimentation: 220/230V 50/60 Hz , 110/127V 50/60 Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_ESP_FR
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117