Publier vos produits
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED
    Daisalux

    LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED SELF-CONTAINED

    Luminaire autonome de sécurité avec technologie LED, composé d'un corps cylindrique fabriqué en aluminium peint et d'un diffuseur en polycarbonate opale ou transparent. Convient pour montage patère au plafond.

    Spécification
    • A (SATI): Équipé d'un voyant LED comme source lumineuse qui s'allume en cas de panne d'alimentation du réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur.

      TCA (SATI ADRESSABLE): Équipé d'un voyant LED comme source lumineuse qui s'allume en cas de panne d'alimentation du réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité.

      Caractéristiques:
      Format: Lens
      Fonctionnement: No permanent, Permanent, Autotest (SATI),  TCA (SATI Adressable)
      Autonomie (h): 1, 2, 3
      Hauteur de pose (m): 2 à 15
      Lampe de sécurité: MHBLED
      Pilote témoin de charge: LED
      Indice de protection: IP65 IK04
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: SATI, SATI Adressable
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: NiMH
      Photométrie:
      Flux lumineux de secours (lm): 200
      Tension d'alimentation: 220/230V 50/60 Hz , 110/127V 50/60 Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_EST_IN
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117