Publier vos produits
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm

    Traduit par Google,
    Cet objet BIM pour caniveaux de douche CeraNiveau contient les versions en acier inoxydable satiné, en acier inoxydable poli miroir, en acier inoxydable avec revêtement PVD en anthracite mat, or rouge mat ou laiton mat avec différents corps d'écoulement et types de raccordement au choix. Les rigoles de douche CeraNiveau sont encastrées dans la zone de douche, le débit est de 0,5-1,0 l/s, selon la version de vidage et le type de raccordement.

    Contactez Dallmer

    Spécification
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Compact and DallFlex Compact Plan
      • flush-installation in the shower area
      • height adjustable 11 to 38 mm with +/- 16 mm adjustment lengthways
      • and +/- 6 mm in lateral direction
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, drain body polypropylene
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-channels-ceraniveau-511362511065
    • Famille de produitsShower channel
    • Groupe de produitsDallFlex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures