Publier vos produits
Steeldoor S30
Daloc AB

Steeldoor S30

Traduit par Google,
La porte en acier Daloc S30 est une porte courante dans les magasins, les hôpitaux et les bâtiments de service, les hôtels et les bureaux en raison de sa forme et de sa haute insonorisation et de sa résistance au feu. Il s'harmonise en apparence avec les portes de sécurité Daloc S33, Daloc S43 et Daloc S44 pour appartements et peut être utilisé avec eux. Nos objets BIM consistent en une sélection de notre gamme de portes en bois et en acier dans différentes conceptions, tailles et surfaces standard. Dans le catalogue de portes de notre site Web, daloc.com, vous trouverez toujours des informations complètes et à jour sur toutes les portes de notre gamme.
Spécification
  • Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S30
  • Famille de produitsSteeldoor
  • Groupe de produits Acoustic Door Fire Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors