Publier vos produits
Steeldoor S43
Daloc AB

Steeldoor S43

Traduit par Google,
La porte de sécurité Daloc S43 est principalement conçue comme porte d'entrée pour les appartements, mais peut également être utilisée pour d'autres espaces. La porte a un indice de résistance à l'effraction élevé combiné à un extérieur esthétique. Nos objets BIM consistent en une sélection de notre gamme de portes en bois et en acier dans différentes conceptions, tailles et surfaces standard. Dans le catalogue de portes de notre site Web, daloc.com, vous trouverez toujours des informations complètes et à jour sur toutes les portes de notre gamme.
Spécification
  • Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S43
  • Famille de produitsSteeldoor
  • Groupe de produitsSecurity Door Acoustic Door Fire Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors