Publier vos produits
Wooden Door T25
Daloc AB

Wooden Door T25

Traduit par Google,
La porte pleine Daloc T25 est une porte pleine adaptée à une utilisation dans des zones où les exigences en matière d'insonorisation sont élevées alors que la porte doit également être résistante au feu. Les portes en bois de la gamme Daloc sont équipées d'une bordure de protection sur tout le vantail de la porte, qui protège et facilite le nettoyage et peut être utilisée comme porte intérieure dans les écoles, les bureaux, les hôpitaux et les cabinets médicaux. Nos objets BIM consistent en une sélection de notre gamme de portes en bois et en acier dans différentes conceptions, tailles et surfaces standard. Dans le catalogue de portes de notre site Web, daloc.com, vous trouverez toujours des informations complètes et à jour sur toutes les portes de notre gamme.
Spécification
  • Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T25
  • Famille de produitsWooden Door
  • Groupe de produitsAcoustic Door Fire Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCWooden doors
  • Code UNSPSC30171504
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors