Comment rendre les grands espaces plus rafraîchissants qu'ils ne le sont déjà ? Avec l'ajout de cet élégant réfrigérateur d'extérieur Danby, bien sûr ! Testé pour fonctionner dans un environnement tropical, cet appareil est conçu pour sa durabilité dans des conditions extérieures et sa fonctionnalité dans des atmosphères divertissantes. Doté de la conception de porte incurvée d'inspiration rétro classique contemporaine exclusive de Danby, d'une poignée ergonomique en caoutchouc et d'un plan de travail stylisé, ses caractéristiques extérieures ne sont surpassées que par son intérieur distinctif. Bénéficiant d'un espace de stockage et de refroidissement de 4,4 pieds cubes (124 litres), il dispose de deux étagères et demie en verre trempé pour une polyvalence de stockage maximale et d'un bac à légumes transparent avec dessus en verre. Il y a plus qu'assez de place pour les grandes bouteilles et l'unité spacieuse aide à contrôler les factures d'électricité grâce à sa cote Energy Star et son thermostat mécanique à la fine pointe de la technologie. L'entretien et le nettoyage sont aussi simples que possible grâce au système de dégivrage automatique et à la finition en acier impeccable. Il comprend également un distributeur de boissons CanStor® efficace et un éclairage intérieur à DEL fiable. Ce modèle est conçu pour plus de commodité car la charnière de porte réversible vous permet de l'ajuster pour une ouverture à gauche ou à droite. Ce réfrigérateur réputé est également accompagné d'une garantie sans souci de 12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |