Publier vos produits
Danby DCR047A1BBSL Dual Door Compact Refrigerator
Danby DCR047A1BBSL Dual Door Compact Refrigerator
Danby DCR047A1BBSL Dual Door Compact Refrigerator
    Danby

    Danby DCR047A1BBSL Dual Door Compact Refrigerator

    Traduit par Google,

    Avoir un réfrigérateur et un congélateur séparés est certainement un élément pratique pour un appareil. Avec ce réfrigérateur compact à double porte en acier inoxydable noir de Danby, vous obtenez cette combinaison pratique et bien plus encore. Ce modèle offre 4,7 cu. pi (133 L) de capacité de refroidissement et de congélation dans un composant conforme Energy-Star® pour aider à maintenir les coûts d'électricité aussi bas que possible. Cet appareil est idéal pour les appartements, les salles de jeux, les bars, les chalets et les bureaux. Le thermostat mécanique garantit que vos aliments sont toujours conservés à la bonne température et le congélateur intègre un système de dégivrage manuel. Il comprend une fonction de porte réversible pour s'adapter à l'ouverture à gauche ou à droite. À l'intérieur de l'appareil, vous trouverez un éclairage intérieur lumineux ainsi qu'un bac à légumes transparent avec un couvercle en verre, des étagères de porte intégrées pour les grandes bouteilles, 2 étagères en verre pleine largeur ainsi qu'une étagère métallique dans le congélateur. Cet appareil comprend une garantie de service à domicile de 12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • 4.7cu ft. (133L) Capacity
      • Eye-catching Black Stainless Steel look
      • Separate freezer section (1.5 cu ft.)
      • Energy Star® Compliant
      • One wire shelf in freezer
      • Two full width glass fridge shelves
      • Vegetable crisper with glass cover
      • Integrated door shelving with tall bottle storage
      • Interior light
      • Mechanical thermostat
      • Manual defrost
      • Reversible door hinge
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Danby-DCR047A1BBSL-Dual-Door-Compact-Refrigerator
    • Famille de produitsRefrigerator
    • Groupe de produitsCompact
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)21
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis