Publier vos produits
TPD3 Private use walking inverted roof
Danosa

TPD3 Private use walking inverted roof

Traduit par Google,
Toit inversé piétonnier usage privatif : - Etanchéité : Membrane PVC non adhérente - Isolation thermique : Dalle isolante - Finition : Dalle isolante AVANTAGES : - Etanchéité résistante aux rayonnements ultraviolets. - Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches. - Soudé à l'air chaud. - Étanchéité non adhérente. - Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau. - Finition dalle isolante. - Programme européen de recyclage des matériaux PVC ROOFCOLLECT. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos. - Réfection de la toiture.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 300 g/m²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL FV 1.2
    - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant.
    - EN 13957: Flexible sheet for waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 300 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA
    - Description: it is an insulating slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,034 W/mK

Spécifications techniques
  • Réference unique.TPD3
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsInverted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING