Publier vos produits
DANOLIGHT PLUS 1000x2000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 1000x2000

Traduit par Google,
Lanterneau pour éclairage naturel zénithal, composé d'un socle en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur et de 300 mm de hauteur avec isolation thermique, et d'un dôme en polycarbonate cellulaire de 10 mm d'épaisseur, courbé par un profilé en acier. AVANTAGES ET BÉNÉFICES : Les dômes Danosa assurent une parfaite diffusion et transmission de la lumière solaire, réduisant la consommation d'énergie électrique et assurant une étanchéité totale du toit sans aucune condensation.
Spécification
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,2 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: more than 60 MPa (MPa) - Elasticity module: more than 2300 MPa (DIN 53457) - Elongation at break: more than 100% (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,35% (DIN 53495) PLINTH BASE: - Tensile strength: 500 N/mm2 (EN 10346/09) PRESENTATION: - Ceiling opening: 1000x2000 mm - Outside dimension: 1180x2180 mm - Light entry: 1000x2000 mm - Height: 310 mm - Product Code: 554361
Spécifications techniques
  • Réference unique.danolight_plus_1000_2000
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSkylight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 63 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domed Metal-Framed Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING