TOIT EN PENTE
- Imperméabilité : Membrane à base de polyurée
AVANTAGES :
- Système d'imperméabilisation continue sans recouvrement, excellente adhérence et adaptable aux supports compliqués.
- Système d'étanchéité avec une excellente résistance mécanique, à l'abrasion et aux changements de température.
- Finition avec une excellente résistance à l'extérieur et aux UV. Il permet différentes finitions. Indice de réflexion solaire (IRS) de 106, en blanc.
- Bonne résistance chimique.
- Application par projection chaude à haut rendement. Durcissement rapide et mise en service.
- Haute élasticité, il est capable de combler les fissures même à basse température. Allongement ±400%.
- Imperméabilisation résistante à la pénétration des racines.
- Écologique. Sans solvants, plastifiants et sans COV.
LES USAGES:
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux, hôtels, installations sportives.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
- Industrie : chimie, pétrochimie, agro-alimentaire.