Publier vos produits
INT2 Intensive green roof
Danosa

INT2 Intensive green roof

Traduit par Google,
Toit végétalisé intensif : - Étanchéité : Membrane PVC non adhérente - Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS) - Finition : Végétation intensive AVANTAGES : - Étanchéité résistante à la pénétration des racines. - Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets. - Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches. - Soudé à l'air chaud. - Étanchéité non adhérente. - Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau. - Drainage avec une grande résistance à la compression. - Système de toiture verte LEED. - Programme européen de recyclage des matériaux PVC ROOFCOLLECT. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL FV 1.2 - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² DRAINAGE AND FILTRATION: - Product: DANODREN JARDIN - Description: it is a high density polyethylene (HDPE) green nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. - Property: drainage (ISO 12958) - Value: 1,5 l/m·s
Spécifications techniques
  • Réference unique.INT2
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsInverted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_45_40_47_40
  • Description de l'Uniclass 2015Intensive green roof systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING