Publier vos produits
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

Traduit par Google,
Godet en PVC à sortie verticale pour descentes Ø110 mm, compatible avec toutes les tôles DANOPOL. Fourni avec un panier de vidange pour protéger contre les éléments qui pourraient obstruer le tuyau en PVC. DOMAINE D'APPLICATION Utilisé comme accessoire d'étanchéité pour les membranes d'étanchéité synthétiques en PVC plastifié, munies d'une aile soudée à la membrane d'étanchéité.
Spécification
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

Spécifications techniques
  • Réference unique.protector_cazoleta_pvc
  • Famille de produitsDrainages
  • Groupe de produitsHorizontal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains