Publier vos produits
SOL1 Slab on ground
Danosa

SOL1 Slab on ground

Traduit par Google,
Dalle sur sol : - Étanchéité : Membrane bitumineuse monocouche collée (SBS) - Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS) AVANTAGES : - Étanchéité à haute élasticité et grande durabilité. - Application au chalumeau. - Membrane d'étanchéité autocicatrisante. - Étanchéité monocouche collée. - Grande capacité à contourner les fissures. - Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille. - L'étanchéité collée augmente la sécurité du système. - La membrane d'étanchéité avec finition géotextile augmente la résistance au poinçonnement de la membrane. - Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau. - Système de drainage à haute résistance à la compression. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-CAPILLARY: - Product: DANODREN H25 PLUS - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage. - Property: drainage (ISO 12958) - Value: 4,8 l/m·s PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fiber. - Property: Weight - Value: 200 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN CH - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fiber. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL1
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsFoundations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_65_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete platform slabs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Titre OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA10
  • Titre CSI UniFormat IIFOUNDATIONS