Publier vos produits
DANPALON® FAÇADE
DANPALON® FAÇADE
DANPALON® FAÇADE
DANPALON® FAÇADE
DANPALON® FAÇADE
DANPALON® FAÇADE
DANPALON® FAÇADE
DANPALON® FAÇADE
DANPALON® FAÇADE
    Danpal

    DANPALON® FAÇADE

    3.1 sur 5 étoiles3.1(8 Avis)
    Nos solutions au service d’une architecture lumineuse et audacieuse Les façades à simple peau Danpalon® sont des systèmes constructifs translucides developpés à partir d'un matériau de synthèse de trés haute qualité reconnu pour ses qualités mécaniques exceptionnelles. Le Danpalon®, 1er système connectable en polycarbonate, a conquis le monde de l’architecture grâce à ses propriétés techniques et son esthétique unique. Disponible dans une grande variété de couleurs et de finitions, le système permet de créer votre façade translucide avec une diffusion uniforme de la lumière naturelle et une bonne isolation thermique. Les panneaux et connecteurs sont livrés coupés à dimension sur mesure pour une pose économique et rapide.
    Spécification
    • Les points forts du DANPALON ® Microcellules uniques Esthétique inégalable Légèreté surprenante Excellente transmission lumineuse Isolation thermique performante Etanchéité maximale Très haute résistance Facilité de pose Matériau recyclable Système certifié par le CSTB et SOCOTEC Vous pouvez retrouver toutes nos textures sur les autres pages produits de notre marque. Les textures sont inclues dans les fichiers ARCHICAD tandis que les adsklib et images de nos textures sont disponibles sur ces pages pour les objets REVIT et autres logiciels de rendus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.danpal_facade_system
    • Famille de produitsDanpal Facades
    • Groupe de produitsDanpal Cladding
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11850
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Code UNSPSC30
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_65
    • Description de l'Uniclass 2015Polycarbonate profiled sheets
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows