Publier vos produits
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
    Danpal

    Louver AURA

    Traduit par Google,

    DanpaShade Aura est un système de lames fixes en polycarbonate léger et résistant aux UV. Sa géométrie interne en Z est conçue pour réduire les apports solaires en bloquant le rayonnement direct tout en permettant un apport contrôlé de lumière naturelle diffuse. Ce système améliore les performances thermiques et l'efficacité énergétique tout au long de l'année. Les lames peuvent être proposées en deux couleurs, combinant deux finitions de surface au sein d'un même élément fixe.

    Spécification
    • Technical information:

      Width- 300mm

      Length- Up to 6m

      Pitch Options:22.5°,45°,90°

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- CSTB:AC08-26013441/1 et AC08-2613441/2

      Light transmission- norm ASHRAE-74-1988

      Span up to 3 meters@ load 800 Pa

      Warranty- 10 years

      All our DANPALON textures are available on the other product pages of our brand.

      Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.louveraura
    • Famille de produitsDanpal Facades
    • Groupe de produitsLouvers
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage