Publier vos produits
Danpalon® Orange
Danpal

Danpalon® Orange

En évolution permanente depuis sa création par nos équipes en 1980, ce système constructif translucide développé à partir d’un matériau de synthèse de très haute qualité, le polycarbonate Makrolon®, est reconnu pour ses caractéristiques mécaniques exceptionnelles. Cette production de haute qualité et la pureté du polycarbonate lui confèrent des performances mécaniques et physiques incomparables et des propriétés de diffraction et diffusion de la lumière exceptionnelles. Ses performances s’apprécient au fil d’une gamme dont la diversité d’aspects, de couleurs, de finitions et d’effets spécifiques offrent une formidable palette d’options créatives inédites.
Spécification
  • Epaisseurs : 8, 10, 12, 16, 22, 35, 50 mm Largeurs : 600, 900, 1040 mm Longueur : 12m maximum Merci de nous contacter afin de connaître la relation entre les largeurs et épaisseurs disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Orange
  • Famille de produitsDanpalon®
  • Groupe de produitsMat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_65
  • Description de l'Uniclass 2015Polycarbonate profiled sheets
  • Code CSI MasterFormat 201408 45 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Titre OmniClassSolid Plastic Sheets