Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MOCCA/MATTAVALKOINEN1 OVI

No d'article: KDP02221F
Fabricant: Dansani-FI
Famille de produits: Bathroom furnishing
Groupe de produits: MIDO
Largeur (mm): 350
Hauteur (mm): 1728
Profondeur (mm): 600
Date de publication: 2014-02-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiau principal: MDF board
Materiau secondaire: Melamine
Créé en: Denmark
Fabriqué en: Denmark

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8241
Uniclass 1.4 la description: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference la description: Bathroom Cabinets

BIMobject®