Publier vos produits
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm

    EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm

    Traduit par Google,
    L'installation du sol ordinaire se fait un par un de manière régulière. Le revêtement de sol en bambou industriel Dasso développé par le groupe dasso peut être installé sur une grande surface et sans soudure. Les caractéristiques de ce sol - résistance à l'usure et antistatique l'aident à convenir aux centres commerciaux, aux environnements de bureau, aux aéroports ou aux ateliers mécaniques à fort trafic. Le sol industriel en bambou tissé Dasso est composé de bambou de haute qualité de 4 à 6 ans. matière première, puis regroupé les petites bandes de bambou tissées avec du ruban adhésif. l'installateur les colle sur le sous-plancher, ponce le ruban, remplit les espaces et finit la surface.
    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:200mm*300mm*10mm、280mm*140*10/15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BF-Ind-SC-TC-bamboo-flooring
    • Famille de produitsEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Groupe de produitsEcoTimber dasso Flooring for Interior Industrial Use
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie