Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)

    dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)

    Traduit par Google,
    Les clôtures en bambou utilisant du bambou fondu deviennent populaires en raison de sa durabilité ; sa classe A, conforme WUI, dimensionnellement stable, ne se déformera pas ou ne se déformera pas, zéro COV, pas de lixiviation et s'installe 30 % plus rapidement. Toutes nos planches de bambou sont conçues pour une longueur de 6 pieds. Les clôtures avec dassoXTR Lumber sont garanties pour une durée de 30 ans. Les dassoXTR Lumber s'installent facilement sur des poteaux en bois traité ou sur des poteaux en U galvanisés. Vous pouvez faire preuve de créativité lorsque vous utilisez le bois de bambou fondu dassoXTR comme obturateur en les installant verticalement avec une balustrade ou horizontalement dans une rangée simple ou double. Vous pouvez même mélanger les différentes largeurs de planches de bois pour créer un effet tridimensionnel sur votre clôture. Cliquez sur la page de détails du produit pour voir des photos de plusieurs idées de clôtures.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Actual Size: 3/4+" X 5-3/8+" X 6'
      Lin.ft. per Bundle: 18.3
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EPC-LUM20-137F-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.79
    • Largeur (pouces)5.39
    • Profondeur (pouces)73
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)13.72
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWood fencing
    • Code UNSPSC30152002
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood fence boards
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 31
    • Titre OmniClassWood Fences

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis