Publier vos produits
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo

    Traduit par Google,

    • Bambou déployé en peau naturelle
    • Construction entièrement en bambou à 3 épaisseurs
    • Épaisseur : 3/4"
    • Visage "fini" en peau naturelle
    • Languette et rainure régulières
    • Épaisseur de la couche d'usure de 6 mm

    Spécification
    • T3/4 x W2 1/4+ 3 3/4+5 x L4ft RL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ES-FOR-RW-235
    • Famille de produitsdassoFlooring
    • Groupe de produitsFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.75
    • Largeur (mm)5
    • Profondeur (mm)43
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit