Publier vos produits
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    Traduit par Google,
    • EcoTimber Espresso Bambou déployé
    • Préfini avec UV semi-brillant
    • T&G régulier avec une construction All Bamboo à 3 couches
    • Épaisseur de couche d'usure de 5 mm
    Spécification
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ES-NW-EXP-3-Bamboo-Flooring
    • Famille de produitsdassoFlooring
    • Groupe de produitsNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.63
    • Largeur (mm)3.25
    • Profondeur (mm)43
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireBois
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit