Publier vos produits
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    Traduit par Google,

    Le parquet en bois massif tissé EcoTimber Natural Bamboo Strand a une belle teinte ambre et caramel avec une surface lisse en bambou naturel. Ce revêtement de sol convient aux maisons à trafic moyen à élevé.

    Spécification
    • T9/16'' x W3 3/4'' x 72''

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WBA056-Bamboo-Flooring
    • Famille de produitsdassoFlooring
    • Groupe de produitsEcoBamboo Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.56
    • Largeur (mm)3.75
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit