Publier vos produits
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    Traduit par Google,
    dassoXTR Fused Bamboo Deck est le choix supérieur pour les applications de terrasse en bambou et a été utilisé dans le monde entier dans de nombreux projets commerciaux et résidentiels. Nos terrasses en bambou intègrent le processus de fusion breveté de dasso et sont classées classe A, conformes WUI, dimensionnellement stables, ne se déforment pas et ne se déforment pas, sans COV, sans lixiviation et s'installent 30 % plus rapidement. Toutes nos planches de terrasse en bambou sont assorties avec précision pour attacher les planches ensemble de manière transparente. Les planches de terrasse sont disponibles en 2 profils différents appelés G2 Deck Plank (XTR-DK20-G2-PP et EPC-DK20-G2-PP) et G1 Starter/End Plank (XTR-DK20-G1-PP et EPC-DK20-G1- PP). Ils sont également disponibles en deux couleurs. La planche de terrasse G2 a 2 rainures, une sur chaque côté long de la planche destinée à la fixation de la fixation. Les espaces entre les rangées diffèrent selon la fixation. La plupart des fixations installées de haut en bas laisseront un espace de 7/32", car l'espace est nécessaire pour permettre au tournevis d'atteindre la tête de vis. La planche G1 est destinée aux planches de départ et de fin. Il a une rainure d'un côté et affleurant de l'autre côté long. La planche G1 peut également être utilisée sur la marche d'un escalier. Deux planches forment généralement une marche et 2 planches forment également une contremarche. dassoXTR Fused Bamboo Decking est un système de conception modulaire à installer de manière transparente.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, both side lengths grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XTR-DK20-G2-PP-Bamboo-Deck-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.79
    • Largeur (pouces)5.39
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)13.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bamboo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes