Publier vos produits
dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    Traduit par Google,
    Les clôtures en bambou utilisant du bambou fondu deviennent populaires en raison de sa durabilité ; sa classe A, conforme WUI, dimensionnellement stable, ne se déformera pas ou ne se déformera pas, zéro COV, pas de lixiviation et s'installe 30 % plus rapidement. Toutes nos planches de bambou sont conçues pour une longueur de 6 pieds. Les clôtures avec dassoXTR Lumber sont garanties pour une durée de 30 ans. Les dassoXTR Lumber s'installent facilement sur des poteaux en bois traité ou sur des poteaux en U galvanisés. Vous pouvez faire preuve de créativité lorsque vous utilisez le bois de bambou fondu dassoXTR comme obturateur en les installant verticalement avec une balustrade ou horizontalement dans une rangée simple ou double. Vous pouvez même mélanger les différentes largeurs de planches de bois pour créer un effet tridimensionnel sur votre clôture. Cliquez sur la page de détails du produit pour voir des photos de plusieurs idées de clôtures.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, both side lengths grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XTR-DK20-G2-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.79
    • Largeur (pouces)5.39
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)13.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood fence boards
    • Code CSI MasterFormat 201406 15 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Floor Decking
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 11
    • Titre OmniClassStructural Floor Decks
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis