Publier vos produits
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Traduit par Google,
    Les bois et panneaux de bambou fondu dassoXTR doivent être considérés comme du bois massif brut de sciage. Ils sont généralement S2S (Smooth 2 Side) sans traitement latéral ; bien que généralement les côtés soient coupés nets, donnant ainsi un véritable bord carré de tous les côtés. Les matériaux sont poncés en surface au papier de verre P180 comme tous les contreplaqués et mdf (Medium Density Fiberboard). Et comme tous les produits en bois et panneaux, choisissez soigneusement votre côté comme surface exposée. Les bois et les panneaux sont livrés avec une seule surface de qualité AA et l'autre surface de qualité CC. Lorsque vous travaillez avec un produit en bambou fondu, supposez toujours que vous travaillez avec du bois tropical naturel. Le matériau ressemble au bois/bambou, ressemble au bois/bambou et réagit presque comme le bois/bambou sauf plus stable et durable. Lorsque vous travaillez sur du bambou fusionné, coupez, fraisez, collez et enduisez-les comme si vous le feriez sur un morceau de bois tropical (Ipé, Cumaru, Séquoia ou Cèdre). Utilisez les mêmes outils de menuiserie et techniques de travail du bois que vous apprenez dans les écoles techniques du bois. Une lame de scie au carbure de tungstène commune sera en mesure de fournir une coupe nette sur les bois et panneaux dassoXTR. Le matériau lui-même est de classe A, dimensionnellement stable, ne se déforme pas et ne se déforme pas, sans COV et sans lixiviation. Les bois et panneaux sont disponibles en 2 couleurs différentes et, comme toujours, la couleur plus claire Epic Cognac peut être teinte ou peinte en polyuréthane semi-transparent ou en polyuréthane de couleur unie. Les couleurs des produits en bambou fusionné sont dans toute l'épaisseur et ne sont pas profondes. Rappelez-vous toujours de suivre le manuel d'application du fabricant de revêtements pour obtenir le meilleur effet de finition. Comme pour le bois, le bambou fondu s'enrichit de couleur lorsqu'une couche de revêtements est appliquée sur sa surface. Ne soyez pas surpris lorsqu'une pièce finie a une couleur différente d'un bambou fondu nu non fini. Les bois et panneaux de bambou fondu sont surdimensionnés pour être coupés en deux épaisseurs différentes : 3/4" (20 mm) et 1-1/2" (40 mm). Une épaisseur personnalisée de 1-1/4" (30MM) est disponible pour une commande spéciale en volume.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Grade: AA/CC (A-grade on one side and C-grade the other)
      Actual Size: 3/4+" X 8" X 6' and extra 5/4" trim
      Lin.ft. per piece: 6.1
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XTR-LUM20-205F-PP-Bamboo-Lumber-composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Lumbers and Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.79
    • Largeur (pouces)8.07
    • Profondeur (pouces)73.25
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)20.01
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Code UNSPSC30
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_98
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-resin composite weatherboards
    • Code CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Lumber
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 21 11
    • Titre OmniClassBamboo
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE