Publier vos produits
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)

    dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)

    Traduit par Google,
    dassoXTR Fused Bamboo Deck est le choix supérieur pour les applications de terrasse en bambou et a été utilisé dans le monde entier dans de nombreux projets commerciaux et résidentiels. Nos terrasses en bambou intègrent le processus de fusion breveté de dasso et sont classées classe A, conformes WUI, dimensionnellement stables, ne se déforment pas et ne se déforment pas, sans COV, sans lixiviation et s'installent 30 % plus rapidement. Toutes nos planches de terrasse en bambou sont assorties avec précision pour attacher les planches ensemble de manière transparente. Les planches de terrasse sont disponibles en 2 profils différents appelés G2 Deck Plank (XTR-DK20-G2-PP et EPC-DK20-G2-PP) et G1 Starter/End Plank (XTR-DK20-G1-PP et EPC-DK20-G1- PP). Ils sont également disponibles en deux couleurs. La planche de terrasse G2 a 2 rainures, une sur chaque côté long de la planche destinée à la fixation de la fixation. Les espaces entre les rangées diffèrent selon la fixation. La plupart des fixations installées de haut en bas laisseront un espace de 7/32", car l'espace est nécessaire pour permettre au tournevis d'atteindre la tête de vis. La planche G1 est destinée aux planches de départ et de fin. Il a une rainure d'un côté et affleurant de l'autre côté long. La planche G1 peut également être utilisée sur la marche d'un escalier. Deux planches forment généralement une marche et 2 planches forment également une contremarche. dassoXTR Fused Bamboo Decking est un système de conception modulaire à installer de manière transparente.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, one side length grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XTR-LUM20-307F-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.79
    • Largeur (pouces)12.08
    • Profondeur (pouces)73.23
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)29.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWood fencing
    • Code UNSPSC30152002
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood fence boards
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 31
    • Titre OmniClassWood Fences

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis