Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm

    Traduit par Google,

    dassoXTR Epic Cognac est une planche de terrasse solide et haute densité, fabriquée à partir de fibres de bambou compressées avec un processus de traitement CeramiX spécial et breveté, ce qui en fait l'un des matériaux les plus solides, les plus durs et les plus durables du marché pour créer l'espace parfait pour le divertissement en plein air et relaxation. Une caractéristique unique de dassoCTECH est la tête à rainure et languette : cela ne peut être réalisé qu'avec des matériaux très stables et permet de connecter un nombre illimité de planches dans la longueur. La forme symétrique spéciale des côtés offre la possibilité de choisir entre la surface rainurée ou plane et permet une installation rapide avec des fixations. Seuls deux profilés de terrasse sont nécessaires pour une application de terrasse extérieure. Une seule planche rainurée (G1) est utilisée comme planche de départ et de fin et la G2 pour le pont lui-même. Toutes nos planches de terrasse comprennent également notre système exclusif d'extrémités à rainure et languette assorties pour fixer les planches de manière transparente ensemble. Comme toute espèce de bois dur tropical non traité, lorsqu'il est exposé aux conditions extérieures, le dassoCTECH prendra une couleur claire au fil du temps, créant un aspect très naturel.

    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ED20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Groupe de produitsdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)178
    • Profondeur (mm)1850
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)7.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie