Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    Traduit par Google,
    La terrasse sur le toit en bambou fusionné est le seul matériau adapté à la terrasse sur le toit avec un classement au feu de classe A et une conformité WUI. Les terrasses peuvent être construites sur une structure en bois traité ou une structure de piédestal commercial avec un connecteur adapté aux solives en bois, en aluminium ou directement sur les tuiles de la terrasse. Avec la popularité de la terrasse sur le toit, la structure de piédestal est de plus en plus acceptée et fonctionne de manière transparente avec les planches de terrasse ou les dalles de terrasse. Les planches de terrasse donneront un aspect de planches aléatoires traditionnelles ou de planches décalées tandis que les carreaux de terrasse donneront l'aspect de la mosaïque. Les planches et dalles de terrasse en bambou fusionné dassoXTR s'installent parfaitement avec plusieurs marques de piédestal sur votre marché. Le bambou fondu est durable, dimensionnellement stable, ne se déformera pas et ne se déformera pas, ne contient aucun COV, ne lixivie pas et s'installe 30 % plus rapidement. Toutes nos planches de bambou sont conçues pour une longueur de 6 pieds avec une languette et des rainures. La planche de terrasse G2 (xxx-DK20-G2-PP) est disponible en deux couleurs Classic Espresso et Epic Cognac et nos dalles de terrasse sont uniquement disponibles en Epic Cognac.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, both side lengths grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EPC-DK20-G2-PP-Bamboo-Rooftop-Deck-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Rooftop Decking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.79
    • Largeur (pouces)5.39
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)13.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bamboo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes