Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Traduit par Google,
    Les clôtures en bambou utilisant du bambou fondu deviennent populaires en raison de sa durabilité ; sa classe A, conforme WUI, dimensionnellement stable, ne se déformera pas ou ne se déformera pas, zéro COV, pas de lixiviation et s'installe 30 % plus rapidement. Toutes nos planches de bambou sont conçues pour une longueur de 6 pieds. Les clôtures avec dassoXTR Lumber sont garanties pour une durée de 30 ans. Les dassoXTR Lumber s'installent facilement sur des poteaux en bois traité ou sur des poteaux en U galvanisés. Vous pouvez faire preuve de créativité lorsque vous utilisez le bois de bambou fondu dassoXTR comme obturateur en les installant verticalement avec une balustrade ou horizontalement dans une rangée simple ou double. Vous pouvez même mélanger les différentes largeurs de planches de bois pour créer un effet tridimensionnel sur votre clôture. Cliquez sur la page de détails du produit pour voir des photos de plusieurs idées de clôtures.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Grade: AA/CC (A-grade on one side and C-grade the other)
      Actual Size: 3/4+" X 12+" X 6' amd extra 5/4" trim
      Lin.ft. per piece: 6.1
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EPC-LUM20-307F-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.79
    • Largeur (pouces)12.08
    • Profondeur (pouces)73.23
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)29.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWood fencing
    • Code UNSPSC30152002
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood fence boards
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 31
    • Titre OmniClassWood Fences
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit