Publier vos produits
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • Famille de produitsdassoFlooring
    • Groupe de produitsFoundation Strand Bamboo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.5
    • Largeur (mm)5
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireBois
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction