Publier vos produits
DassoXTR Finished Decking 208mm
DassoXTR Finished Decking 208mm
DassoXTR Finished Decking 208mm
DassoXTR Finished Decking 208mm
DassoXTR Finished Decking 208mm

    DassoXTR Finished Decking 208mm

    Traduit par Google,
    Les terrasses en bambou fondu dassoXTR sont le choix supérieur pour toutes les applications de terrasses extérieures et ont été utilisées dans le monde entier dans de nombreux projets commerciaux et résidentiels. Seuls deux profilés de terrasse sont nécessaires pour votre application de terrasse extérieure. Une seule planche rainurée (G1) utilisée comme planche de départ et de fin et la G2 pour le pont lui-même. Toutes nos planches de terrasse incluent également notre système exclusif assorti d'extrémités à rainure et languette pour attacher les planches ensemble de manière transparente.
    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*208mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:46.18 Sq.m.Per Pallet: 831.17 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.XD20-XG2-5TG-PSV-Bamboo-Decking
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)208
    • Profondeur (mm)1850
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)7.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie