Publier vos produits
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm

    dassoXTR Finished Fence 65mm

    Traduit par Google,
    Les bois et panneaux dassoXTR doivent être considérés comme du bois non fini ; c'est S2S+RE2 (les côtés doivent être rabotés). Le matériau n'est pas pré-apprêté afin que l'utilisateur puisse le finir comme il le souhaite. Les bois et les panneaux sont surdimensionnés pour être coupés en deux épaisseurs différentes : 20 mm et 40 mm. Les panneaux de bambou dassoXTR sont idéaux pour créer des meubles d'extérieur pour des années de beauté durable.
    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.XF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)3050
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie