Publier vos produits
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 1-1/2" x 3" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 1-1/2" x 3" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 1-1/2" x 3" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 1-1/2" x 3" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 1-1/2" x 3" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo

    Traduit par Google,
    Les bois de menuiserie en bambou fondu S4S dassoXTR sont, comme son nom l'indique, Smooth 4 Side (S4S), arrondis sur le bord long et pré-apprêtés avec de l'huile extérieure pour une utilisation prête à l'emploi. Cette catégorie est constituée de bois pré-usiné et pré-apprêté, ce qui réduit le temps de traitement et d'installation. Tous les bois de menuiserie en bambou fondu S4S sont livrés avec une longueur supplémentaire pour la coupe. Ils sont offerts en différentes épaisseurs nominales : 5/16", 3/4" et 1-1/2". Le bois Millwork convient aux clôtures de confidentialité, aux balustrades, aux balustres, aux mains courantes, aux façades, aux persiennes et à bien d'autres utilisations que vous pourriez imaginer. C'est vraiment votre imagination est les limites. Lorsque vous travaillez avec un produit en bambou fondu, supposez toujours que vous travaillez avec du bois tropical naturel, choisissez toujours le meilleur côté comme surface exposée. Le matériau ressemble au bois/bambou, ressemble au bois/bambou et réagit presque comme le bois/bambou sauf plus stable et durable. Lorsque vous travaillez sur du bambou fusionné, coupez, fraisez, collez et enduisez-les comme si vous le feriez sur un morceau de bois tropical (Ipe, Cumaru, Redwood, Cedar et etc…). Utilisez les mêmes outils de menuiserie et techniques de travail du bois que vous apprenez dans les écoles techniques du bois. Une lame de scie au carbure de tungstène commune sera en mesure de fournir une coupe nette sur les bois de menuiserie dassoXTR. Le matériau lui-même est de classe A, dimensionnellement stable, ne se déforme pas et ne se déforme pas, sans COV et sans lixiviation.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Actual Size: 1-3/16" X 2-9/16" X 6.1'
      Lin.ft. per Bundle: 6.1 lf per bundle
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XTR-LUM30-65F-PP-Bamboo-Millwork-Lumber-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Millwork Lumber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.18
    • Largeur (pouces)2.56
    • Profondeur (pouces)73.23
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)9.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Code UNSPSC30
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_88_44
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood sections
    • Code CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Lumber
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 21 11
    • Titre OmniClassBamboo
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE