Publier vos produits
Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Traduit par Google,
Les couleurs Davis sont fabriquées avec des pigments concentrés purs spécialement traités pour être mélangés au béton de ciment Portland. Ils sont résistants à la lumière, aux alcalis, aux intempéries et formulés pour donner un attrait durable au béton. Les couleurs Davis donnent au béton la dimension design supplémentaire de la couleur.

Utilisation de base : utilisez les couleurs Davis pour embellir les bâtiments, les structures et les chaussées en béton coulé sur place. Les couleurs Davis peuvent également être utilisées dans le béton préfabriqué et basculant, les éléments de maçonnerie en béton et les pavés unitaires, le mortier de maçonnerie, le béton projeté, le plâtre et d'autres produits en béton.

Composition : Les couleurs Davis sont des mélanges de couleurs à base d'oxydes métalliques ou minéraux recyclés à partir de fer ou raffinés à partir de la terre. La plupart des couleurs Davis sont fabriquées à partir d'oxyde de fer, un matériau inerte et sans danger pour l'environnement. (Davis Colors 807 et 8084 sont du noir de carbone concentré, traité selon un procédé exclusif pour une force de teinte et une dispersabilité supplémentaires. Ce sont des alternatives économiques où le béton n'est pas occlus et est scellé contre les dégâts d'eau.)

Les couleurs Davis sont fabriquées selon des normes de contrôle de qualité précises pour maintenir l'uniformité de la couleur d'un sac à l'autre et d'une année à l'autre. Ils sont broyés mécaniquement à une taille de particules microscopiques pour obtenir un pouvoir colorant élevé.

Restrictions : Ne pas utiliser avec des mélanges contenant du chlorure de calcium. Les couleurs Davis sont destinées à être mélangées uniquement ; ne pas saupoudrer ou saupoudrer sur les surfaces en béton.

Normes applicables : Les couleurs Davis respectent ou dépassent les critères suivants pour la résistance aux alcalis, la stabilité et la résistance à la lumière des pigments et pour leur compatibilité avec le béton :

* ASTM C 979-82 Pigments pour béton intégralement coloré.
* Pigments BS 1014 pour ciment Portland et produits en ciment Portland.
* DIN 53 237 Pigments pour la coloration des produits à base de ciment et de chaux.

Couleurs : Les couleurs Davis sont disponibles dans un large éventail de couleurs. Il existe des couleurs haut de gamme audacieuses et intenses, des teintes standard qui ajoutent moins d'un dollar par pied carré et des nuances subtiles pour tous les budgets. De plus, les couleurs peuvent être mélangées sur mesure pour répondre aux exigences de conception particulières.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nst10699
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsColoring Agents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-10-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton