Publier vos produits
Silia, Tumbler wall-mounted
Silia, Tumbler wall-mounted
    Deante

    Silia, Tumbler wall-mounted

    Traduit par Google,
    La tasse pratique aidera à prendre soin de l'esthétique et de l'ordre dans la salle de bain. Habituellement, le plus problématique est l'endroit où ranger les brosses à dents et le dentifrice. Après utilisation, ils sont mouillés, donc tous les espaces clos ne sont pas la meilleure idée. D'autre part, l'emplacement de leur relâchement sur l'étagère ou le lavabo semble inesthétique. La tasse de salle de bain résout tous ces dilemmes. Universel, avec un design classique, s'adapte à chaque style. Pour une brosse à dents et du dentifrice, mais aussi pour d'autres bibelots. Montage mural.
    Spécification
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  162
      Width [mm]:  68
      Depth [mm]:  103
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADI_0911
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    L'Europe