Publier vos produits
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

Traduit par Google,
La brosse de toilette avec un récipient de traitement prouve qu'un beau look peut être combiné avec succès à des valeurs pratiques élevées. Solidement fait de matériaux de bonne qualité, il sera utilisé pendant de nombreuses années. Un design classique et une finition soignée le rendent très bien dans les intérieurs modernes. Le montage mural facilite le nettoyage, il suffit d'essuyer le sol pour que l'environnement soit impeccable.
Spécification
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_R711
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

L'Europe