Publier vos produits
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    Traduit par Google,
    Le crochet de salle de bain minimaliste a été conçu pour combiner un design intéressant et une fonctionnalité élevée. Convient à tous les salons de bain contemporains ou traditionnels. Il a des éléments vitrés clairs et foncés, en bois, en métal et en pierre. Il est très pratique à utiliser, vous pouvez accrocher des serviettes et des vêtements sans aucun problème. L'élément a une poignée.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADM_N111
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire