Publier vos produits
Round, Soap dispenser - wall-mounted
Round, Soap dispenser - wall-mounted
    Deante

    Round, Soap dispenser - wall-mounted

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon en verre mat de haute qualité et en laiton très présenté dans les salons de bain traditionnels et modernes. Grâce au bon choix d'ajouts dans cette série, votre salle de bain deviendra une véritable zone de détente. Le distributeur de savon est également fonctionnel. Des parois semi-transparentes montrent régulièrement la quantité de gel restant dans l'emballage. Vous le ferez toujours avant qu'il ne soit épuisé. Le produit est conçu pour être fixé au mur.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, glass, ABS, stainless steel
      Height [mm]:  159
      Width [mm]:  66
      Depth [mm]:  115
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADR_N421
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain