Publier vos produits
not applicable, Bath mixer thermostatic
not applicable, Bath mixer thermostatic
    Deante

    not applicable, Bath mixer thermostatic

    Spécification
    • AERATORS
       Aerator type:  laminar, swivel
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  two-handle, thermostatic
       Installation method:  wall-mounted
       Flow class [l/min]:  A ≤ 15 (9.1 - 15)
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       MIXER CARTRIDGE
       Temperature lock:  Yes
       FUNCTION SWITCH
       Switch type:  spout integrated
       SPOUTS
       Spout type:  bathtub
       Spout type:  foldable
       Mixer spout range [mm]:  153
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BCH_R1BT
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie