Publier vos produits
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
    Deante

    Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout

    Traduit par Google,
    Le robinet de cuisine fonctionnel a été conçu pour une grande facilité d'utilisation et une apparence esthétique. Son design élégant le rend moderne, mais aussi scandinave ou plus traditionnel. La batterie de l'évier dispose d'un aérateur qui réduit la durée de vie de l'eau, ce qui est très important lorsqu'on handicape la vaisselle. De plus, le jet aéré est plus doux. De plus, le combiné peut être tiré sur un câble long et flexible, ce qui facilite le rinçage d'éléments volumineux et peu discrets, par exemple la tôle d'un four ou l'étagère du réfrigérateur.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 477
      Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel, elastic
      Mixer spout range [mm]: 212
      Material: stainless steel, ZnAl
      AERATORS
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M18
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BGB_072M
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries