Publier vos produits
Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout

Traduit par Google,
Forme noble et simplicité intemporelle, Le corps du mitigeur est en laiton de la plus haute qualité, Revêtement or brossé innovant et facile à entretenir, Le mitigeur est équipé d'un aérateur de jet, L'aérateur mobile vous permet de diriger le jet d'eau, Uniquement les meilleurs matériaux, dont la qualité a été confirmée par des tests en laboratoire, Tuyaux de raccordement de 45 cm inclus, Le manchon de montage facilite l'installation du mitigeur, Classe de débit Z (4-9 l/min) permettant de réduire la consommation d'eau, Le levier sur le côté facilite le nettoyage du bec, Produit de nettoyage pour robinetterie disponible dans toutes les couleurs
Spécification
  • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 305 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 185 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Spécifications techniques
  • Réference unique.BHS_R24K
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFausets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

L'Europe