Publier vos produits
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

Traduit par Google,
Le robinet de baignoire allie esthétique et fonctionnalité. Les formes classiques sont largement présentes aussi bien dans les petites salles de bains que dans les grands salons de bain. Un corps solide a été fabriqué en laiton de la plus haute qualité et élégamment fini. Il est facile à nettoyer et évite les dépôts excessifs de pierres. Le robinet de la baignoire est également équipé d'un aérateur. L'appareil brise les gouttes et l'aération d'un ruisseau. Grâce à cela, l'eau est plus douce.
Spécification
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.BQH_A10M
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFausets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)172
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe