Publier vos produits
Jasmin, Shower wall walk-in
Jasmin, Shower wall walk-in
    Deante

    Jasmin, Shower wall walk-in

    Traduit par Google,
    Le mur de douche à l'italienne est un complément parfait à la porte de douche ou une proposition personnelle pour chaque salle de bain moderne. Il peut être monté directement sur la glaçure ou traditionnellement avec une pataugeoire. Le verre transparent en verre trempé permet n'importe quel agencement de pièce et son grossissement optique. L'ensemble de la structure est rigidifié par un garde-corps régulé. La paroi de la douche est également très facile à nettoyer grâce au revêtement hydrophobe Active Cover. Il facilite l'écoulement de l'eau, ne crée donc pas de taches et n'incruste pas de tassement de pierre.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Width [mm]:  100
      Height [mm]:  195
      Glass finish:  transparent
      Active cover:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Installation without shower tray possible:  Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KTJ_N30R
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche

    Disponibilité de la région

    L'Europe